Z4VH 335-11Z-ST-2533 | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 滚轮摇杆 H
Z4VH 335-11Z-ST-2533
Z4VH 335-11Z-ST-2533
项目编号:
101183028
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号