336 滚轮摇杆 H
Z4VH 336-11z-RVA-U90
Z4VH 336-11z-RVA-U90
项目编号:
151192670
产品描述
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节10°
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
1 电缆进口 M 20 x 1.5
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
Z4VH 336-11z-RVA-U90 | Schmersal - The DNA of Safety