Z4VH 355-02Z-1583-2 | Schmersal - The DNA of Safety
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
355 滚轮摇杆 H
Z4VH 355-02Z-1583-2
Z4VH 355-02Z-1583-2
项目编号:
101159847
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
3 电缆进口 横向 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
开关点符合EN 50041
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号