ZK 235-11Z-M20-1637 | Schmersal - The DNA of Safety
More
235 滚轮推杆 K
ZK 235-11Z-M20-1637
ZK 235-11Z-M20-1637
项目编号:
151168376
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号