ZQ 700
ZQ 700-02
ZQ 700-02
项目编号:
101192478
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
热塑外壳
单向操作/线长最大10 m
释放按钮
位置指示
大配线室
不允许挂钩扭曲
电线张紧和断线检测
线缆最长到10m的张力
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
订货号
ZQ 700-02 | Schmersal - The DNA of Safety