ZQ 900 ST-AS
项目编号:101214847
存档

产品描述
- AS-i M12插座, 底部, 可以旋转
- 金属外壳
- 单向操作/线长最大75 m
- 释放按钮
- 位置指示
- 鲁棒设计
- 不允许挂钩扭曲
- 外部密封圈
- 电线张紧和断线检测
- 集成AS界面
- AS-i 用电源24
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ZQ 900 ST-AS
商品编号(订购编号)101214847
EAN(欧洲商品编号)4030661404479
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-01
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-01
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-01
ETIM 编号,7.0 版EC002033
ETIM 编号,6.0 版EC002033
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
外壳材料金属,压铸锌
垫圈镀层材料涂色
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
线长,最大50m
响应时间,最大100ms
毛重1,365g
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.40 x 10⁻⁸/h
注(PFH值)高达最多5,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少100,000操作
操动力,最大200N
操动行程400mm
机械参数 - 连接技术
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器长度97mm
传感器宽度71.5mm
传感器高度,最小220.3mm
传感器高度,最大236.3mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm10 ... 150Hz, 5g
耐冲击15 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 V
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
电流消耗50mA
开关原理速动型
开关频率3,600/h
电气参数 - AS-i
额定工作电压18 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 版本 V 3.0
AS-i 概述 S-0.B.F.F
AS-i,IO代码0x0
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xF
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0通道 2 已切换
AS-i 参数位,P1无功能
AS-i 参数位,P2无功能
AS-i 参数位,P3无功能
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
引脚分配
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5功能接地连接
注意
注(通用)与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。在距离5m处,需要中间线支架,见附件嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直必须通过M12连接器或扁平电缆连接进行访问。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 21:55