ZQ901-11
项目编号:137000450

产品描述
- 不锈钢外壳
- 单向操作/线长最大75 m
- 释放按钮
- 位置指示
- 鲁棒设计
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 外部密封圈
- 电线张紧和断线检测
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
型号ZQ901-11
商品编号(订购编号)137000450
EAN(欧洲商品编号)8905236108228
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-01
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-01
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-01
ETIM 编号,7.0 版EC002033
ETIM 编号,6.0 版EC002033
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
外壳材料不锈钢(V4A)
线长,最大75m
毛重2,146g
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量1
安全触点数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度75mm
传感器宽度73mm
传感器高度,最小220mm
传感器高度,最大236mm
环境条件
防护等级IP65IP67IP69
工作环境温度-25 ... +70 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理速动型
触点材料,电气银
注意
注(通用)与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直拧紧的G24-M20指示灯必须单独订购,见附件。若长度超过10 m,则必须每隔3至5 m安装一个支撑点。距离 2 米 ... 5 米时需要中间钢丝支撑,参见附件
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/31 22:43