235 金属外壳 - EN 50047,带操动件
ZR 235-11Z-ST
ZR 235-11Z-ST
存档
项目编号:
101151779
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
添加到观察清单
比较
订货号
ZR 235-11Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety