ZR 235-11Z-ST-RVA-2789 | Schmersal - The DNA of Safety
More
235 滚轮棒杆 R
ZR 235-11Z-ST-RVA-2789
ZR 235-11Z-ST-RVA-2789
项目编号:
153001121
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号