236 滚轮棒杆 R
ZR 236-02Z-M16-2042-1
ZR 236-02Z-M16-2042-1
项目编号:
151188583
产品描述
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
ZR 236-02Z-M16-2042-1 | Schmersal - The DNA of Safety