236 热塑外壳 - EN 50047,带操动件
ZR 236-11Z-2219
ZR 236-11Z-2219
存档
项目编号:
101208577
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
1 电缆进口 M 20 x 1.5
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号
ZR 236-11Z-2219 | Schmersal - The DNA of Safety