235 直杆 S
ZS 235-11Z-ST-3142-2
ZS 235-11Z-ST-3142-2
项目编号:
153051285
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
防爆2区和22区
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
ZS 235-11Z-ST-3142-2 | Schmersal - The DNA of Safety