ZS 355-02Z
项目编号:101082440
存档

产品描述
- 速动是在一个常压下到达开关点
- 3 电缆进口 横向 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50041安装细节
- 开关点符合EN 50041
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ZS 355-02Z
商品编号(订购编号)101082440
EAN(欧洲商品编号)4030661263755
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50041B
外壳材料轻合金压铸
垫圈镀层材料涂色
毛重250g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
安全触点数量2
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件直杆
机械寿命, 最少30,000,000操作
操动力,最小12N
操动速度,最大0.5m/s
回弹时间符合操动速度的回弹时间
操动扭矩,最小0.3Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械数据 - 连接器B端
连接器型号母连接器
机械参数 - 尺寸
传感器长度38mm
传感器宽度66.7mm
传感器高度103.5mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-30 ... +80 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
开关元件2 NC
开关原理速动型
开关频率5,000/h
切换时间,最大2ms
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/31 22:42