ZSD-H
项目编号:101163725

产品描述
- 放置安全使能开关的现场安装支架
请登录查看价格
订货数据
型号ZSD-H
商品编号(订购编号)101163725
EAN(欧洲商品编号)4030661504551
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-38
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-38
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-38
ETIM 编号,7.0 版EC002571
ETIM 编号,6.0 版EC002571
总体数据
毛重222g
机械参数 - 尺寸
宽度84mm
高度53mm
深度81mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 08:08