ZSD5CC
项目编号:103043703

产品描述
- 热塑外壳
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 耐油和石油产品
- 根据ANSI机器人标准,特殊为机器人应用固定
- 冗余触点配置使用传统的安全继电器模块进行信号处理
- 触点没有闭合直到复位 (等级 3 ->等级 1)
订货数据
型号ZSD5CC
商品编号(订购编号)103043703
EAN(欧洲商品编号)4030661623351
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-38
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-38
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-38
ETIM 编号,7.0 版EC002571
ETIM 编号,6.0 版EC002571
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
外壳材料塑料热塑塑料,自熄灭
毛重268g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高d
类别 3
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
注(机械寿命)NO:
Stage 1 - 2 - 1: 1,000,000 次操作
Stage 1 - 2 - 3 - 1: 100,000 次操作
Stage 1 - 2 - 1: 1,000,000 次操作
Stage 1 - 2 - 3 - 1: 100,000 次操作
肯定断开行程4.7mm
肯定断开操作力,最小70N
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20 x 1,5
连接器弹簧滑轮连接
允许的电缆截面,最小7mm
允许的电缆截面,最大13mm
线缆截面,最小.2 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
环境条件
防护等级IP66
工作环境温度-10 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +80 °C
最小相对湿度45%
最大相对湿度85%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动操作钮: 5 … 55 Hz, 振幅 0,5 mm 分钟/ 损坏: 16,7 Hz, 振幅 1,5 mm 分钟
耐冲击操作钮: 150 m/s², 损坏: 1.000 m/s²
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
电气参数
额定工作电压250VAC
工作电流2,500mA
外部电线和设备保险丝额定值10A f
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
开关频率1,200/h
电气参数 - 触点
电压,应用类别 AC-15125VAC
电流,应用类别 AC-151.5A
电压,应用类别 DC-13125VDC
电流,应用类别 DC-130.22A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15125VAC
电流,应用类别 AC-151A
电压,应用类别 DC-13125VDC
电流,应用类别 DC-130.22A
附件
推荐 安全开关SRB,双通道带交叉短路检测
注意
注(通用)1) 如果设备用在潮湿房间,必须使用合适的连接电缆。1) 此设备必须根据UL508进行防冲击及防火测试。只允许双屏蔽电缆作为电源线客户专用带连接电缆的型号可以定制监控模块必须提供使用交叉监控的可能性。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 10:55