ZSD6/O.LTG
项目编号:101199480
存档

产品描述
- 3 等级 断-通-断
- 热塑外壳
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 耐油和石油产品
- 根据ANSI机器人标准,特殊为机器人应用固定
- 冗余触点配置使用传统的安全继电器模块进行信号处理
- 触点没有闭合直到复位 (等级 3 ->等级 1)
订货数据
型号ZSD6/O.LTG
商品编号(订购编号)101199480
EAN(欧洲商品编号)4030661590080
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-38
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-38
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-38
ETIM 编号,7.0 版EC002571
ETIM 编号,6.0 版EC002571
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型CSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
外壳材料塑料热塑塑料,自熄灭
毛重180g
总体数据 - 产品特性
按钮,附加是
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量3
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
任务时间20年
机械参数
注(机械寿命)NO:
Stage 1 - 2 - 1: 1,000,000 次操作
Stage 1 - 2 - 3 - 1: 100,000 次操作
Stage 1 - 2 - 1: 1,000,000 次操作
Stage 1 - 2 - 3 - 1: 100,000 次操作
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20 x 1,5
连接器螺丝端子
允许的电缆截面,最小7mm
允许的电缆截面,最大13mm
线缆截面,最小.14 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-10 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +80 °C
抗振动操作钮: 5 … 55 Hz, 振幅 0,5 mm 分钟/ 损坏: 16,7 Hz, 振幅 1,5 mm 分钟
耐冲击操作钮: 100 m/s², 损坏: 1.000 m/s²
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp1.5kV
电气参数
额定工作电压250VAC
工作电流3,000mA
外部电线和设备保险丝额定值10A f
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
电气参数 - 触点
电压,应用类别 AC-15125VAC
电流,应用类别 AC-151.5A
电压,应用类别 DC-13125VDC
电流,应用类别 DC-130.22A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15125VAC
电流,应用类别 AC-151A
电压,应用类别 DC-13125VDC
电流,应用类别 DC-130.22A
附件
推荐 安全开关SRB,双通道带交叉短路检测
注意
注(通用)1) 如果设备用在潮湿房间,必须使用合适的连接电缆。1) 此设备必须根据UL508进行防冲击及防火测试。只允许双屏蔽电缆作为电源线客户专用带连接电缆的型号可以定制监控模块必须提供使用交叉监控的可能性。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/28 07:00