安装板 Z/TQ900 -441/75
项目编号:101193805

产品描述
- 为了 ZQ 900 / TQ 900
请登录查看价格
订货数据
型号安装板 Z/TQ900 -441/75
商品编号(订购编号)101193805
EAN(欧洲商品编号)4030661357096
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重395g
发货范围
安装材料的交付范围1x 安装底板;4x 埋头螺栓
附件
建议(产品组合)TQ 900ZQ 900
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 11:45