236 热塑外壳 - EN 50047,带操动件
ZV14H 236-11Z-M20-1297
ZV14H 236-11Z-M20-1297
存档
项目编号:
101165766
产品描述
Housing with transverse slotted holes
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
订货号