AS - 236 滚轮摇杆 14H
ZV14H 236 ST-AS
ZV14H 236 ST-AS
存档
项目编号:
103014405
产品描述
AS-i M12插座
热塑外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 77 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
AS-i LED和状态显示
集成AS界面
AS-i 用电源24
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较