236 滚轮摇杆 1H
ZV1H 236-02Z-ST
ZV1H 236-02Z-ST
项目编号:
151213441
产品描述
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
操纵杆的角度每次可调节10°
双绝缘
符合EN 50047安装细节
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
ZV1H 236-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety