schmersal_s_icon.png

Işıklı güvenlik parmaklıkları


Koruma sınıfı

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

Koruma alanının yüksekliği

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

Fiş bağlantısı, alıcı

Kontrol kategorisi

Ortam sıcaklığı, minimum

Reaksiyon süresi, maksimum

Işın kodlama

Gizleme fonksiyonu

Bluetooth

Saat kontrolü olanağı

sessiz fonksiyon

Override

Tekrar harekete geçme kilidi

SLG440COM

SLG440COM


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Kategoriye git
SLG440

SLG440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Kategoriye git
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Entegre AS-Arayüzü
  • Değer aralığı 0,3 m … 12 m
  • Parametrelendirilebilir gizleme fonksiyonları
  • Durum belirteci entegre edilmiş

Kategoriye git
SLG445

SLG445


  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
  • Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
  • En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
  • Entegre kurma aleti
  • çok fonksiyonlu

Kategoriye git
SLG240COM

SLG240COM


  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
  • Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
  • Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
  • En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
  • Entegre kurma aleti

Kategoriye git
SLG 420

SLG 420


  • Koruma sınıfı IP67
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4

Kategoriye git

OPTOELEKTRONIK EMNİYET TERTİBATLARI: TEHLİKELİ ALANLARIN KORUNMASI İÇİN EMNİYET IŞIK IZGARALARI

Temassız etki eden koruyucu tertibatların (BWS) algılama kapasitesi açısından emniyet ışık ızgaraları, bitişik ışınlar arasında özellikle küçük bir mesafeye sahip olan basit ışık bariyerleri ve ışık perdeleri arasında yer alır. Işık ızgaraları, emniyet ışık perdelerine kıyasla düşük çözünürlük nedeniyle sadece ellerin veya tek parmakların değil, tüm vücudun izinsiz girişinin tespit edileceği durumlarda daha çok kullanılmaktadır.

OPTOELEKTRONİK EMNİYET TERTİBATLARI: SLG SERISI EMNİYET IŞIK IZGARALARI

SLG serisi emniyet ışık ızgaraları, robot hücreleri, kalıp döküm makineleri, presler, paletleme sistemleri vb. dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda tehlike noktalarının yanı sıra komple tehlike bölgelerinin korunmasını sağlar. Optoelektronik ışık ızgaraları bir M12 fiş bağlantısıyla kolayca bağlanabilir ve çeşitli durum bildirimlerin okunabileceği bir LED ekran haricinde bir teşhis arabirimine sahiptir. Bunlar 300, 400 veya 500 mm'lik farklı çözünürlüklerde mevcutturlar. Izgaralar standart olarak ISO 20653’ya göre IP67 koruma sınıfına sahiptir. Bunlar buna göre toz geçirmezler ve ayrıca geçici olarak batmaya karşı korumalıdırlar. Schmersal grubu ayrıca SLG serisinden IP69K artırılmış koruma sınıfına sahip ışık ızgaraları sunmaktadır. Bunlar yüksek basınçlı veya buharlı temizlik sırasında bile su girişine karşı korumalıdır.

OPTOELEKTRONİK EMNİYET TERTİBATLARI VE AKSESUARLARININ İLAVE FONKSİYONLARI

SLG serisinin belirli versiyonları Blanking veya Muting fonksiyonlarıyla donatılmıştır. Blanking, koruma alanının seçilen alanlarını boşaltmak için kullanılırken, Muting, koruma tertibatının hedeflenen köprülenmesi için kullanılır. Schmersal bunun haricinde bir ışık ızgarasını eksiksiz bir emniyet sistemine dönüştürmek için kullanılabilecek emniyet ışık ızgaraları için çeşitli aksesuarlar sunmaktadır. Bunlar arasında koruyucu gövdeler ve kapaklar ve ayrıca yönlendirme aynaları, bus dönüştürücüler ve test çubukları bulunmaktadır. Schmersal ayrıca müşteriye özgü özelleştirilmiş optoelektronik emniyet tertibatları geliştirmekte ve tüm makine emniyeti alanında kapsamlı özellikler sunmaktadır.