ASSG-2M-PN-RRSS
Arşiv
Ürün numarası:103001352


Ürün açıklaması
- 2 AS arayüz master entegre edilmiş
- Field bus yolu: PROFINET 10/100 MBaud ile PROFIsafe
- 2 AS-i devreleri için opsiyonel güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
- 2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
- Diyagnostik ara yüz: RS 232; alternatif olarak PROFINET bağlantısı ile; Web-Server entegre edilmiş
- 64 e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü,- röle kontakları 30 V / 3 A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları- entegre yarı iletken 30 V / 0.5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları