AZ 15 ZVRK-STR
Artikelnummer:101174415


Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 16 x 1.5
- Tilslutning M12, 4 polet
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Universelt kodet
- Stort ledningsrum
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Upåvirkelig overfor snavs