Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. kraftige positionsafbrydere
  2. 035

035

035 rullearm 2L

035 rullearm 2L

  • •metal hus
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Grundudstyr)
  • •skifteaksel med kugleleje
  • •3 kabel indgang M 20 x 1.5
  • •Beskyttelses klasse IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
Til kategori