Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Positions- og grænseafbrydere
  2. kraftige positionsafbrydere

kraftige positionsafbrydere

HDS

HDS

  • •Platformskoncept med forskellige funktionsenheder
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Kontaktpunktindstillingen
  • •Symmetri gennem central koordineret tanded aksel
  • •central klemme
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
Til kategori
035

035

  • •metal hus
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Grundudstyr)
  • •skifteaksel med kugleleje
  • •3 kabel indgang M 20 x 1.5
  • •Beskyttelses klasse IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
Til kategori
064

064

  • •metal hus
  • •3-4 Kontakter
Til kategori
067

067

  • •metal hus
  • •2 Kontakt
Til kategori
250

250

  • •metal hus
  • •4 Kontakt
  • •Robust design
  • •2 kabel indgange M25
  • •Beskyttelses klasse IP67
Til kategori
T 130

T 130

  • •metal hus
  • •6 Kontakt
Til kategori
471

471

  • •metal hus
  • •4 eller 6 Kontakt
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundudstyr)
  • •3 kabel indgange M 25 x 1.5
  • •Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
Til kategori