Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Positions- og grænseafbrydere

Positions- og grænseafbrydere

let positionsafbryder

let positionsafbryder

Til kategori
mellemsvær positionsafbryder

mellemsvær positionsafbryder

Til kategori
kraftige positionsafbrydere

kraftige positionsafbrydere

Til kategori

Grænsekontakter og positionskontakter genkender bevægelsessekvenser

Maskinteknik arbejder ofte med sekvensstyring, der består af flere arbejdstrin. I dette tilfælde registrerer positionskontakterne afslutningen af en bevægelse og indleder starten på det næste trin.

Kontakterne bruges f.eks. også til porte i parkeringskældre: En grænsekontakt registrerer, når porten har nået sin slutposition, dvs. når den er helt hævet. Derefter stoppes det elektriske drev, og trafiklyset foran porten giver grønt lys.

 

Forskellige serier hos Schmersal

Schmersal-gruppens produktsortiment omfatter forskellige serier af grænsekontakter. De spænder fra ultrakompakte positionsafbrydere til integration i automatiserede systemer til mikroafbrydere og ekstremt robuste afbrydere. Sidstnævnte bruges primært under krævende miljøforhold, som f.eks. inden for transportteknologi eller stålindustrien. Alle grænsekontakter er udstyret med positive NC-kontakter i overensstemmelse med IEC 60947-5-1. I forbindelse med en passende sikkerhedsevaluering kan en enkelt kontakt opnå Performance Level d (PL d) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1.

 

Switch med AS-i SaW-interface

En del af Schmersal-gruppens positionskontaktprogram har en integreret AS-i-SaW-interface (AS-Interface Safety at Work). De udnytter fordelene ved det enkle og gennemprøvede bussystem, som er baseret på den åbne AS-International standard. De ATEX/IECEx-certificerede versioner er også velegnede til brug i potentielt eksplosive miljøer. Schmersal tilbyder løsninger inden for dette område til zone 2 og 22 samt 1 og 21.

 

Alsidige versioner af grænsekontakter og positionskontakter

Nogle endestop- og positionskontaktserier kan bruges ved omgivelsestemperaturer mellem -40 og +80 °C. Der findes forskellige grundmoduler og versioner i metal eller plast. Universel anvendelse muliggøres af betjeningselementer i overensstemmelse med EN 50041 og EN 50047 samt monteringsmål og koblingspunkter. Derfor kan kontakterne også eftermonteres eller installeres i eksisterende maskinkonstruktioner.

 

Betjeningselementer til grænsekontakter og positionskontakter

Ud over de tilgængelige grænsekontakter og positionskontakter tilbyder Schmersal forskellige aktiveringselementer som stempler, rulle-, vinkel- eller stangarm. Brugeren kan vælge mellem varianter af afbryderdele med op til tre kontakter. Schmersal-gruppen giver detaljerede oplysninger om de enkelte komponenter i sit omfattende online-katalog.