Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 235
  2. 235 rullearm 7H-2138
235 rullearm 7H-2138

235 rullearm 7H-2138

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
7 Produkter
ZV7H 235-02Z-2138

ZV7H 235-02Z-2138

Art. nr. 151149221

Position switch with safety function

ZV7H 235-11Z-2138-1

ZV7H 235-11Z-2138-1

Art. nr. 151134541

Position switch with safety function

TV7H 235-11Z-2138

TV7H 235-11Z-2138

Art. nr. 151135844

Position switch with safety function

ZV7H 235-11Z-M20-2138

ZV7H 235-11Z-M20-2138

Art. nr. 151159442

Position switch with safety function

ZV7H 235-11Z-RVA-2138/2272/2654

ZV7H 235-11Z-RVA-2138/2272/2654

Art. nr. 153060834

Position switch with safety function

TV7H 235-20Z-2138

TV7H 235-20Z-2138

Art. nr. 151162625

Position switch

TV7H 235-02Z-2138

TV7H 235-02Z-2138

Art. nr. 151165660

Position switch with safety function

7 Resultater fundet.