Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Positionsafbryder
  2. 235

235

235 Stødstang S

235 Stødstang S

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori
235 Stødstang med central fastgørelse 4S

235 Stødstang med central fastgørelse 4S

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori
235 rullearm med central fastgørelse 4R

235 rullearm med central fastgørelse 4R

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori
235 rullearm R

235 rullearm R

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori
235 rullearm udadvendt 1R

235 rullearm udadvendt 1R

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori
235 rullearm udadvent K

235 rullearm udadvent K

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori
235 Vinkelrulle på arm K4

235 Vinkelrulle på arm K4

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori
235 Vinkelrulle på arm 3K

235 Vinkelrulle på arm 3K

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
Til kategori
235 Vinkelrulle på arm 4K

235 Vinkelrulle på arm 4K

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
Til kategori
235 rullearm 1H

235 rullearm 1H

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Til kategori
235 rullearm 7H

235 rullearm 7H

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •kun til placeringsopgaver
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Til kategori
235 rullearm 7H-2138

235 rullearm 7H-2138

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Til kategori
235 Stangarm 10H

235 Stangarm 10H

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •kun til placeringsopgaver
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Til kategori
235 rullearm 12H

235 rullearm 12H

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Til kategori
235 rullearm 14H

235 rullearm 14H

  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Til kategori
235 Fjederarm AF

235 Fjederarm AF

  • •kun til placeringsopgaver
  • •Kan aktiveres fra enhver retning
  • •metal hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
Til kategori