Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Positionsafbryder

Positionsafbryder

PS116

PS116

  • •Kunstof hus
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
Til kategori
PS215

PS215

  • •metal hus
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216

PS216

  • •Kunstof hus
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226

PS226

  • •Kunstof hus
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS315

PS315

  • •metal hus
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS316

PS316

  • •Kunstof hus
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
LEV-PS116/PS2XX

LEV-PS116/PS2XX

  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Til kategori
LEV-PS3XX

LEV-PS3XX

  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
Til kategori
235

235

  • •metal hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori
236

236

  • •Kunstof hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori
255

255

  • •metal hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori
256

256

  • •Kunstof hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori
332

332

  • •metal hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori
335

335

  • •metal hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori
336

336

  • •Kunstof hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori
355

355

  • •metal hus
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Til kategori

POSITIONSAFBRYDERE: MODULÆR PS-SERIE

Type 1 positionsafbrydere i overensstemmelse med EN ISO 1419 bruges overalt, hvor bevægelige deles stilling på anlæg og maskiner overvåges hhv. bestemte positioner (f.eks. yderstillinger) skal registreres. Afbryderne anvendes på den ene side til implementering af nye arbejdsprocesser og på den anden side til signalering af deres afslutning. Positionsafbryderne i den modulære PS-serie har beskyttelsesklasserne IP66 hhv. IP67 og kan anvendes brancheovergribende i alle anvendelsesområder i industrien.

KAN BRUGES FLEKSIBELT: POSITIONSAFBRYDERE I DEN MODULÆRE PS-SERIE

PS-serien er opbygget modulært med komponenter, der kan bruges i alle serier, og reducerer således antallet af varianter. Dermed reduceres arbejdet med oplagringen og samtidig øges tilgængeligheden. Alle positionsafbrydere i serierne PS116, Ps2xx og Ps3xx kan vælges som kompletafbryder eller som basisafbryder inden for rammerne af det modulære system. Basisafbrydere kan derefter - afhængigt af det pågældende anvendelsestilfælde - kombineres med en række af forskellige betjeningselementer. På den måde sikres den størst mulige fleksibilitet i anvendelsen.

KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE AF POSITIONSAFBRYDERE MED SIKKERHEDSFUNKTION

Alle positionsafbrydere i den modulære PS-serie er udstyret med tvangsåbnende hvilekontakter IEC 60947-5-1 og kan fås med træg kobling og hurtigkobling. En enkelt positionsafbryder kan – i kombination med en egnet sikkerhedsvurdering – anvendes op til Performance Level (PL) d. Ved brug af to afbrydere er også PL e mulig. Detaljerede oplysninger om Schmersal-positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion kan du finde i produktkataloget fra Schmersal.