Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Positionsafbryder
  2. PS215

PS215

PS215 med stødstang S200

PS215 med stødstang S200

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Aktuator af kunststof
  • •Diameter, aktuator 6 mm
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 Aktuator S211

PS215 Aktuator S211

  • •Trykbolt i rustfrit stål Ø 10,3 mm
  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm R200

PS215 rullearm R200

  • •Kunststofrulle Ø 9,5 mm
  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • •rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm R220

PS215 rullearm R220

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •med afstandsbøsning til rullen
Til kategori
PS215 rullearm udadvent K200

PS215 rullearm udadvent K200

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm udadvent K210

PS215 rullearm udadvent K210

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm H200

PS215 rullearm H200

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm H202

PS215 rullearm H202

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm H230

PS215 rullearm H230

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm H232

PS215 rullearm H232

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm N200

PS215 rullearm N200

  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •indstillelig i længde i 2 mm trin
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 rullearm N201

PS215 rullearm N201

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •med rulle i rustfrit stål
Til kategori
PS215 Stangarm J200

PS215 Stangarm J200

  • •kun til placeringsopgaver
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Aktuator af kunststof
  • •Diameter, aktuator 6 mm
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 Stangarm J201

PS215 Stangarm J201

  • •kun til placeringsopgaver
  • •Rundstav af stål
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Diameter, aktuator 6 mm
Til kategori
PS215 Vinkelrulle på arm K230

PS215 Vinkelrulle på arm K230

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231

  • •med rulle i rustfrit stål
  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 Vinkelrulle på arm K240

PS215 Vinkelrulle på arm K240

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS215 Vinkelrulle på arm K250

PS215 Vinkelrulle på arm K250

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori