Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. PS215
  2. PS215 Stangarm J200
PS215 Stangarm J200

PS215 Stangarm J200

  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • metal hus
  • Design til EN 50047
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Aktuator af kunststof
  • Diameter, aktuator 6 mm
  • LED-version tilgængelig
6 Produkter
PS215-T11-J200

PS215-T11-J200

Art. nr. 103014999

Position switch

PS215-T12-J200

PS215-T12-J200

Art. nr. 103015000

Position switch

PS215-Z11-J200

PS215-Z11-J200

Art. nr. 103014974

Position switch

PS215-Z12-J200

PS215-Z12-J200

Art. nr. 103014975

Position switch

PS215-Z02-J200

PS215-Z02-J200

Art. nr. 103027035

Position switch

PS215-Z12-G-ST-J200

PS215-Z12-G-ST-J200

Art. nr. 103053910

Position switch

6 Resultater fundet.