PS215-Z12-J200
Artikelnummer:103014975


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- metal hus
- Design til EN 50047
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Aktuator af kunststof
- Diameter, aktuator 6 mm
- LED-version tilgængelig
Log ind for at se priser