Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Positionsafbryder
  2. PS216

PS216

PS216 Aktuator S200

PS216 Aktuator S200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Aktuator S211

PS216 Aktuator S211

  • •Trykbolt i rustfrit stål Ø 10,3 mm
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Aktuator S221

PS216 Aktuator S221

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 rullearm R200

PS216 rullearm R200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •Kunststofrulle Ø 9,5 mm
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 rullearm R201

PS216 rullearm R201

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •med rulle i rustfrit stål
Til kategori
PS216 rullearm R210

PS216 rullearm R210

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 rullearm R220

PS216 rullearm R220

  • •Kunststofrulle Ø 9,5 mm
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Vinkelrulle på arm K200

PS216 Vinkelrulle på arm K200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Vinkelrulle på arm K210

PS216 Vinkelrulle på arm K210

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Vinkelrulle på arm K220

PS216 Vinkelrulle på arm K220

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 rullearm H200

PS216 rullearm H200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202

  • •med messing rulle
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 rullearm H230

PS216 rullearm H230

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •Håndtagets længde 28 mm
Til kategori
PS216 rullearm H236

PS216 rullearm H236

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •Håndtagets længde 28 mm
Til kategori
PS216 rullearm N200

PS216 rullearm N200

  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Design til EN 50047
  • •indstillelig i længde i 2 mm trin
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 rullearm N206

PS216 rullearm N206

  • •Håndtagslængde 24 til 66 mm
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Design til EN 50047
  • •indstillelig i længde i 2 mm trin
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 rullearm N210

PS216 rullearm N210

  • •Håndtagslængde 24 til 66 mm
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Design til EN 50047
  • •indstillelig i længde i 2 mm trin
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Stangarm J200

PS216 Stangarm J200

  • •kun til placeringsopgaver
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Vinkelrulle på arm K230

PS216 Vinkelrulle på arm K230

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Vinkelrulle på arm K240

PS216 Vinkelrulle på arm K240

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Vinkelrulle på arm K250

PS216 Vinkelrulle på arm K250

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Design til EN 50047
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS216 Fjederstangshåndtag F230

PS216 Fjederstangshåndtag F230

  • •kun til placeringsopgaver
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori