Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. PS216
  2. PS216 rullearm N210
PS216 rullearm N210

PS216 rullearm N210

  • Håndtagslængde 24 til 66 mm
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • Design til EN 50047
  • indstillelig i længde i 2 mm trin
  • LED-version tilgængelig
2 Produkter
PS216-T20-N210

PS216-T20-N210

Art. nr. 103030728

Position switch with safety function

PS216-Z11-N210

PS216-Z11-N210

Art. nr. 103030729

Position switch with safety function

2 Resultater fundet.