Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. PS216
  2. PS216 Stangarm J200
PS216 Stangarm J200

PS216 Stangarm J200

  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • Design til EN 50047
  • LED-version tilgængelig
6 Produkter
PS216-T11-J200

PS216-T11-J200

Art. nr. 103015046

Position switch

PS216-T12-J200

PS216-T12-J200

Art. nr. 103015047

Position switch

PS216-Z11-J200

PS216-Z11-J200

Art. nr. 103015020

Position switch

PS216-Z12-J200

PS216-Z12-J200

Art. nr. 103015021

Position switch

PS216-Z02-M16-J200

PS216-Z02-M16-J200

Art. nr. 103027564

Position switch

PS216-Z11-M16-J200

PS216-Z11-M16-J200

Art. nr. 103027569

Position switch

6 Resultater fundet.