PS216-Z12-J200
Artikelnummer:103015021


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
Log ind for at se priser