Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 235
  2. 235 rullearm 7H
235 rullearm 7H

235 rullearm 7H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
17 Produkter
TV7H 235-20Z

TV7H 235-20Z

Art. nr. 151091570

Position switch

TV7H 235-11Z-RVA-2622

TV7H 235-11Z-RVA-2622

Art. nr. 153002537

Position switch

TV7H 235-20ZZ

TV7H 235-20ZZ

Art. nr. 151095065

Position switch

ZV7H 235-11ZZ

ZV7H 235-11ZZ

Art. nr. 151095084

Position switch

ZV7H 235-11Z-1637

ZV7H 235-11Z-1637

Art. nr. 151123777

Position switch

ZV7H 235-02Z

ZV7H 235-02Z

Art. nr. 151145029

Position switch

ZV7H 235-11Z-M20

ZV7H 235-11Z-M20

Art. nr. 151168066

Position switch

TV7H 235-11Z-M20

TV7H 235-11Z-M20

Art. nr. 151168159

Position switch

TV7H 235-02Z-M20

TV7H 235-02Z-M20

Art. nr. 151171788

Position switch

ZV7H 235-11Z-ST

ZV7H 235-11Z-ST

Art. nr. 151175765

Position switch

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

Art. nr. 153010510

Position switch

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151204395

Position switch

TV7H 235-02Z-RMS-2138

TV7H 235-02Z-RMS-2138

Art. nr. 153003715

Position switch with safety function

ZV7H 235-02Z-2138/1637

ZV7H 235-02Z-2138/1637

Art. nr. 151217692

Position switch with safety function

ZV7H 235-11ZZ-2483

ZV7H 235-11ZZ-2483

Art. nr. 151179115

Position switch

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

Art. nr. 153052045

Position switch

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

Art. nr. 153055646

Position switch

17 Resultater fundet.