ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483
Artikelnummer:153052045

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle