Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 235
  2. 235 Stangarm 10H
235 Stangarm 10H

235 Stangarm 10H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
8 Produkter
TV10H 235-11Z

TV10H 235-11Z

Art. nr. 151091574

Position switch

ZV10H 235-11Z-M20

ZV10H 235-11Z-M20

Art. nr. 151168162

Position switch

TV10H 235-11ZUE

TV10H 235-11ZUE

Art. nr. 153009577

Position switch

ZV10H 235-11Z-1183

ZV10H 235-11Z-1183

Art. nr. 151099963

Position switch

TV10H 235-02Z

TV10H 235-02Z

Art. nr. 151091576

Position switch

TV10H 235-20Z

TV10H 235-20Z

Art. nr. 151091575

Position switch

ZV10H 235-02Z

ZV10H 235-02Z

Art. nr. 151145033

Position switch

ZV10H 235-11Z-ST

ZV10H 235-11Z-ST

Art. nr. 151152074

Position switch

8 Resultater fundet.