Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 235
  2. 235 Vinkelrulle på arm K4
235 Vinkelrulle på arm K4

235 Vinkelrulle på arm K4

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
7 Produkter
TK4 235-02Z

TK4 235-02Z

Art. nr. 151091566

Position switch with safety function

TK4 235-11Z

TK4 235-11Z

Art. nr. 151091564

Position switch with safety function

TK4 235-20Z

TK4 235-20Z

Art. nr. 151091565

Position switch

ZK4 235-11Z-M20

ZK4 235-11Z-M20

Art. nr. 151169325

Position switch with safety function

ZK4 235-11zr-1816

ZK4 235-11zr-1816

Art. nr. 151204926

Position switch with safety function

ZK4 235-02Z

ZK4 235-02Z

Art. nr. 151149553

Position switch with safety function

ZK4 235-11Z-2716-1

ZK4 235-11Z-2716-1

Art. nr. 157000170

Position switch with safety function

7 Resultater fundet.