AZ 15 ZVRK-M20
Artikelnummer:101157376


Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Universelt kodet
- Stort ledningsrum
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Upåvirkelig overfor snavs
Log ind for at se priser