AZ 16-12ZIB1-M16-1747
Artikelnummer:101150051

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Langt lig
- Dobbelt isoleret
- Stort ledningsrum
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
- Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan