Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhedsafbryder med separat aktuator (Arkiv)
  2. AZ 201

AZ 201

Arkiv
AZ 201 image

AZ 201

Til kategori
Arkiv
AS-i AZ 201 (KAS)

AS-i AZ 201 (KAS)

  • •Sikkerhedsafbryder med separat aktuator
  • •Kunstof hus
  • •Integreret AS interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • •Intelligent diagnose
  • •Aktuator med returfjeder
  • •Beskyttelses klasse IP67
Til kategori