Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. AZ 201
  2. AS-i AZ 201 (KAS)
Arkiv
AS-i AZ 201 (KAS)

AS-i AZ 201 (KAS)

  • Sikkerhedsafbryder med separat aktuator
  • Kunstof hus
  • Integreret AS interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Intelligent diagnose
  • Aktuator med returfjeder
  • Beskyttelses klasse IP67
3 Produkter
Arkiv
AZ201-ST-T-AS

AZ201-ST-T-AS

Art. nr. 103027843

Safety switch with separate actuator

Arkiv
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

Art. nr. 103027848

Safety switch with separate actuator

Arkiv
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

Art. nr. 103027849

Safety switch with separate actuator

3 Resultater fundet.