AZ201-I1-ST-T-AS
Arkiv
Artikelnummer:103027848

Produktbeskrivelse
- Sikkerhedsafbryder med separat aktuator
- Kunstof hus
- Integreret AS interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Aktuator med returfjeder
- Beskyttelses klasse IP67