AZ201-I2-CC-T-1P2P
Arkiv
Artikelnummer:103015817

Produktbeskrivelse
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose