AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Artikelnummer:103015819
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ201-I2-ST2-T-1P2P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103015819
EAN (European Article Number)4030661504339
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationIndividuel kodning, flere lærbare
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principRFID, 125 kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Længde af risiko, maksimum200ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via aktuator, maksimum100ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via sikkerhedsindgangene, maksimum1,5ms
Bruttovægt410g
Generelle data - egenskaber
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,90 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Holdekraft30N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Version af monteringsskruer2x M6
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,7Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum1Nm
BemærkTorx T10
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao4mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar30mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum1,5mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på følerkæden, maksimum200m
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
TilslutningsmådeForbindelse M12 , 8-polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler50mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler220mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Gennemløbsstrøm I0, typisk50mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm700mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
External wire and device fuse rating2 A gG
Forsinkelse, maksimal4.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeX1 und X2
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V5mA
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, DiagnoseudgangeOUT
Forsyningsstrøm50mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5OUT Diagnoseudgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8n.c.
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2026, 13.35