Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. AZM 161I-B1
  2. AZM 161I-B1
AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Dobbelt isoleret
  • Høj holdekraft
  • Langt lig
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Særligt passende til skydedøre
15 Produkter
AZM 161CC-12/03RI-024-B1

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Art. nr. 101212388

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12I-024-B1

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Art. nr. 101214650

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Art. nr. 101213351

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Art. nr. 101211547

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Art. nr. 101214462

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Art. nr. 103000236

Solenoid interlock

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Art. nr. 103000234

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Art. nr. 101216921

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Art. nr. 103000011

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Art. nr. 103008166

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Art. nr. 103035469

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Art. nr. 101216187

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIN-024-B1

AZM 161SK-12/12RIN-024-B1

Art. nr. 103016937

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12IA-024-B1

AZM 161SK-12/12IA-024-B1

Art. nr. 103053480

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/03RIA-024-B1-2630-1

AZM 161SK-12/03RIA-024-B1-2630-1

Art. nr. 101213331

Solenoid interlock

15 Resultater fundet.