Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerheds afbryder med lås
  2. AZM190
Arkiv
AZM190

AZM190

  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutnings rum
  • Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
  • Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
  • Tilslutning med skrueterminaler
9 Produkter
Arkiv
AZM190-11/01RK-24VDC

AZM190-11/01RK-24VDC

Art. nr. 131029937

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Art. nr. 101155679

Solenoid interlock

Arkiv
AZM190-B5

AZM190-B5

Art. nr. 101029966

Actuator

Arkiv
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Art. nr. 103034469

Solenoid interlock

Arkiv
MP190

MP190

Art. nr. 101029969

Mounting set

Arkiv
MP190-V

MP190-V

Art. nr. 103009486

Mounting set

Arkiv
MP190-VD

MP190-VD

Art. nr. 103009487

Mounting set

Arkiv
AZM190-02/01RK-48VAC

AZM190-02/01RK-48VAC

Art. nr. 133016950

Solenoid interlock

Arkiv
AZM190-11/01RKAE0-115VAC

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Art. nr. 133006287

Solenoid interlock

9 Resultater fundet.