Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Beskyttelse af adgang
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Kunstof hus
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • Selvovervågende serier-forbindelse
  • Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • Intelligent diagnose
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Høj holdekraft 2000 N
  • symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
  • OSSD-sikkerhedsudgange
  • Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
39 Produkter
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103016752

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

Art. nr. 103032241

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Art. nr. 103016753

Solenoid interlock

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103032935

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103052588

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Art. nr. 103032138

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Art. nr. 103035058

Solenoid interlock

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Art. nr. 103013488

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013490

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103013491

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013910

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103013911

Solenoid interlock

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Art. nr. 103013912

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013483

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103013485

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

Art. nr. 103013487

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013484

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

Art. nr. 103016780

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103013486

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

Art. nr. 103013489

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

Art. nr. 103013908

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

Art. nr. 103013909

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

Art. nr. 103025498

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

Art. nr. 103025499

Solenoid interlock

39 Resultater fundet.